寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | H | L | L1 | W | W1 | t | M | d | 定格荷重(N)*1 | タイプ | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL-28-210-GG | 28 | 210 | 232 | 25.8 | 24.6 | 7 | M5 | - | 447 | GG | 920 | 82,900 | 91,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-210-DG | 28 | 210 | 232 | 25.8 | 24.6 | 7 | M5 | 5.5 | 447 | DG | 920 | 82,900 | 91,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-210-DD | 28 | 210 | 232 | 25.8 | 24.6 | 7 | - | 5.5 | 447 | DD | 920 | 82,900 | 91,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-370-GG | 28 | 370 | 380 | 25.8 | 24.6 | 7 | M5 | - | 1000 | GG | 1630 | 111,000 | 122,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-370-DG | 28 | 370 | 380 | 25.8 | 24.6 | 7 | M5 | 5.5 | 1000 | DG | 1630 | 111,000 | 122,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-370-DD | 28 | 370 | 380 | 25.8 | 24.6 | 7 | - | 5.5 | 1000 | DD | 1630 | 111,000 | 122,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-450-GG | 28 | 450 | 464 | 25.8 | 24.6 | 7 | M5 | - | 1205 | GG | 1980 | 127,000 | 139,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-450-DG | 28 | 450 | 464 | 25.8 | 24.6 | 7 | M5 | 5.5 | 1205 | DG | 1980 | 127,000 | 139,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-450-DD | 28 | 450 | 464 | 25.8 | 24.6 | 7 | - | 5.5 | 1205 | DD | 1980 | 127,000 | 139,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-530-GG | 28 | 530 | 548 | 25.8 | 24.6 | 7 | M5 | - | 1140 | GG | 2330 | 146,000 | 160,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-530-DG | 28 | 530 | 548 | 25.8 | 24.6 | 7 | M5 | 5.5 | 1140 | DG | 2330 | 146,000 | 160,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-28-530-DD | 28 | 530 | 548 | 25.8 | 24.6 | 7 | - | 5.5 | 1140 | DD | 2330 | 146,000 | 160,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-370-GG | 35 | 370 | 406 | 34 | 33 | 10 | M6 | - | 1035 | GG | 2260 | 132,000 | 145,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-370-DG | 35 | 370 | 406 | 34 | 33 | 10 | M6 | 6.5 | 1035 | DG | 2260 | 132,000 | 145,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-370-DD | 35 | 370 | 406 | 34 | 33 | 10 | - | 6.5 | 1035 | DD | 2260 | 132,000 | 145,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-450-GG | 35 | 450 | 494 | 34 | 33 | 10 | M6 | - | 1265 | GG | 2750 | 151,000 | 166,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-450-DG | 35 | 450 | 494 | 34 | 33 | 10 | M6 | 6.5 | 1265 | DG | 2750 | 151,000 | 166,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-450-DD | 35 | 450 | 494 | 34 | 33 | 10 | - | 6.5 | 1265 | DD | 2750 | 151,000 | 166,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-530-GG | 35 | 530 | 558 | 34 | 33 | 10 | M6 | - | 1705 | GG | 3220 | 172,000 | 189,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-530-DG | 35 | 530 | 558 | 34 | 33 | 10 | M6 | 6.5 | 1705 | DG | 3220 | 172,000 | 189,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-530-DD | 35 | 530 | 558 | 34 | 33 | 10 | - | 6.5 | 1705 | DD | 3220 | 172,000 | 189,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-610-GG | 35 | 610 | 646 | 34 | 33 | 10 | M6 | - | 1930 | GG | 3720 | 186,000 | 204,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-610-DG | 35 | 610 | 646 | 34 | 33 | 10 | M6 | 6.5 | 1930 | DG | 3720 | 186,000 | 204,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-35-610-DD | 35 | 610 | 646 | 34 | 33 | 10 | - | 6.5 | 1930 | DD | 3720 | 186,000 | 204,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-450-GG | 43 | 450 | 486 | 44 | 42 | 13.5 | M8 | - | 1890 | GG | 4730 | 180,000 | 198,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-450-DG | 43 | 450 | 486 | 44 | 42 | 13.5 | M8 | 8.5 | 1890 | DG | 4730 | 180,000 | 198,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-450-DD | 43 | 450 | 486 | 44 | 42 | 13.5 | - | 8.5 | 1890 | DD | 4730 | 180,000 | 198,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-610-GG | 43 | 610 | 626 | 44 | 42 | 13.5 | M8 | - | 3035 | GG | 6410 | 228,000 | 250,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-610-DG | 43 | 610 | 626 | 44 | 42 | 13.5 | M8 | 8.5 | 3035 | DG | 6410 | 228,000 | 250,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-610-DD | 43 | 610 | 626 | 44 | 42 | 13.5 | - | 8.5 | 3035 | DD | 6410 | 228,000 | 250,800 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-770-GG | 43 | 770 | 796 | 44 | 42 | 13.5 | M8 | - | 3145 | GG | 8090 | 273,000 | 300,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-770-DG | 43 | 770 | 796 | 44 | 42 | 13.5 | M8 | 8.5 | 3145 | DG | 8090 | 273,000 | 300,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-770-DD | 43 | 770 | 796 | 44 | 42 | 13.5 | - | 8.5 | 3145 | DD | 8090 | 273,000 | 300,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-930-GG | 43 | 930 | 966 | 44 | 42 | 13.5 | M8 | - | 2580 | GG | 9800 | 330,000 | 363,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-930-DG | 43 | 930 | 966 | 44 | 42 | 13.5 | M8 | 8.5 | 2580 | DG | 9800 | 311,000 | 342,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| TSL-43-930-DD | 43 | 930 | 966 | 44 | 42 | 13.5 | - | 8.5 | 2580 | DD | 9800 | 311,000 | 342,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 1本あたりの定格荷重です。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合定格荷重が減少します。
材質・仕上げ
| TSL | ||
|---|---|---|
| レール ランナー ストッパ |
スティール 三価クロメート処理 転走面硬化処理 |
|
| ボールベアリング | スティール 焼入れ |
|
| ボールケージ | スティール 亜鉛メッキ |
|
| 連結部 | TSL-28 TSL-35 | ステンレス |
| TSL-43 | スティール 亜鉛メッキ |
|
特長
- 高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。
- ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
- ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
- レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
- 専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 末尾記号により、取りつけタイプを選択できます。
| 末尾記号 | タイプ |
|---|---|
| GG | 両側めねじ |
| DG | 片側皿穴・片側めねじ |
| DD | 両側皿穴 |
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
定格荷重
定格荷重は、レールが全開位置までスライドした状態で、その中央部に垂直・下向きに作用します。2本1組での使用を推奨しているため、回転方向の荷重には対応していません。
TSKを使用した例

使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.8m/sを超える速度での使用は避けてください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。